Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SENTRONCOM?

I dispositivi di protezione dei circuiti SENTRON con capacità di misurazione e comunicazione offrono l'alto livello di trasparenza necessario per prevenire interruzioni, garantire la disponibilità e ridurre al minimo i costi operativi. La loro capacità di integrarsi in soluzioni digitali consente una gestione avanzata dell'energia e della manutenzione. Proteggono e monitorano i circuiti elettrici, oppure raggruppano e inoltrano i valori misurati.

I prodotti di questo portafoglio includono:

  • Ricetrasmettitore dati SENTRON Powercenter 1100
  • Ricetrasmettitore dati SENTRON Powercenter 2000
  • Interruttore automatico miniaturizzato SENTRON 5SL6 COM
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/MCBS
  • Interruttore automatico miniaturizzato SENTRON 5SL6 COM RCM
  • Dispositivo di misurazione della corrente residua COM SENTRON 5SV8
  • Dispositivo di protezione del circuito elettronico SENTRON ECPD 5TY1 COM
  • Modulo I/O digitale COM SENTRON 5TT4
  • Ausiliari telecomandati SENTRON 5ST3 COM
  • Interruttore ausiliario/contatto per segnale di guasto SENTRON 5ST3 COM
  • Fusibile serie SENTRON 3NA COM NH

Principali vantaggi

Un'icona che rappresenta un sistema di monitoraggio dei limiti con un cerchio rosso e una linea che lo attraversa.

Agire in modo proattivo con valori di soglia predefiniti

I dispositivi di protezione dei circuiti della serie SENTRON COM con capacità di comunicazione Le consentono di impostare valori di soglia individuali. Se vengono superati, emettono un messaggio di avviso che Le consente di agire rapidamente e prevenire guasti del sistema.

Un'icona che rappresenta la pianificazione predittiva con un tema futuristico e tecnologico.

Usa la pianificazione della manutenzione predittiva

Con il monitoraggio, può identificare potenziali pericoli o guasti dei componenti e ripararli o sostituirli in anticipo. Può anche prepararsi per tutti gli altri lavori di manutenzione e programmarli durante un periodo di inattività pianificato del sistema.

Un'icona che rappresenta uno strumento per la localizzazione degli errori con una lente di ingrandimento e il simbolo della croce rossa.

Reagisca rapidamente con una localizzazione precisa dei guasti

Identifica e risolve rapidamente i guasti con i dispositivi di protezione dei circuiti SENTRON in grado di misurare e comunicare. Individua e comprendi meglio i malfunzionamenti per tornare al normale funzionamento del sistema il più rapidamente possibile.

Funzionalità in primo piano