Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli interruttori automatici pneumatici 3WL?

Affidabile, versatile e completamente integrato: ogni fonte di alimentazione necessita di un alimentatore affidabile. L'interruttore automatico pneumatico 3WL protegge in modo affidabile gli impianti elettrici da danni o incendi causati da cortocircuiti, guasti a terra o guasti da sovraccarico.

L'interruttore automatico pneumatico 3WL può scollegare e proteggere motori, condensatori, generatori, trasformatori, sbarre e cavi. Nei sistemi elettrici utilizzati in applicazioni industriali, edili e infrastrutturali, può essere utilizzato come interruttore automatico di linea in ingresso, cravatta bus e alimentatore. Dispone inoltre di funzionalità di comunicazione, che consentono una facile integrazione nei sistemi di controllo e gestione dell'energia di livello superiore.

Vantaggi chiave

Adattarsi a varie applicazioni

Caratterizzato da un design modulare e accessori standardizzati, questo interruttore automatico può adattarsi in modo flessibile ai diversi requisiti applicativi. È disponibile una versione compatibile a livello globale conforme a UL 489.

Implementa facilmente le funzioni

Implementa facilmente funzioni di protezione, misurazione e comunicazione, come inserti di corrente nominale che consentono una rapida regolazione della corrente nominale. I dispositivi o i meccanismi di blocco espandibili impediscono l'inciampo accidentale.

Si integri con altri sistemi

Se dotati di un modulo di comunicazione e integrati in un sistema di gestione dell'energia di livello superiore, i contatti ausiliari, di segnale e di posizione segnalano lo stato del sistema e la diagnosi dei guasti al sistema di controllo, anche da remoto.

Funzionalità presentate