Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scarichi la brochure del prodotto qui

Saperne di più sulle caratteristiche e le capacità di questo prodotto.

Interruttore automatico pneumatico SENTRON 3WD

3WD DC Air Circuit Breaker è sviluppato sulla base della piattaforma tecnologica ACB avanzata di Siemens ed è appositamente progettato per scenari di distribuzione di energia DC. Il modello 3WD presenta una tensione nominale fino a 1000 V, una corrente nominale fino a 2000 A e un potere di interruzione fino a 65 kA. È dotato di funzioni di protezione complete e viene fornito di serie con la modalità di manutenzione di sicurezza DAS+ per un funzionamento stabile delle apparecchiature e la sicurezza del personale, fornendo al contempo una protezione efficiente e affidabile per i sistemi di distribuzione dell'alimentazione DC. 3WD soddisfa i requisiti applicativi di parchi DC, data center e altro ancora.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Prestazioni robuste

L'interruttore automatico 3WD DC Air è progettato per scenari di distribuzione dell'alimentazione DC impegnativi. Vanta parametri prestazionali eccezionali: una tensione nominale fino a 1000 V, una corrente nominale fino a 2000 A e capacità di interruzione di 65 kA.

Configurazione flessibile

Il 3WD offre funzioni di protezione complete, tra cui protezione da sovraccarico, cortocircuito di breve durata, cortocircuito istantaneo e guasto a terra, soddisfacendo in modo affidabile requisiti di protezione della distribuzione dell'alimentazione complessi e diversificati.

Protezione della sicurezza personale migliorata

La modalità di manutenzione di sicurezza DAS+ è standard per garantire un funzionamento stabile delle apparecchiature e la sicurezza del personale. Si aspetti una sicurezza efficiente e affidabile per i sistemi di distribuzione dell'alimentazione DC.

Funzionalità presentate