Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scarichi la brochure del prodotto qui

Saperne di più sulle caratteristiche e le capacità di questo prodotto.

Perché gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VD DC (MCCB)?

Continuando la classica filosofia di design degli interruttori automatici scatolati Siemens 3VA, l'interruttore automatico scatolato Siemens 3VD DC integra affidabilità e innovazione. Supporta una tensione massima di 1000 V DC, soddisfacendo i severi requisiti di diverse applicazioni DC. Caratterizzato da un innovativo design bipolare, riduce del 20% lo spazio nell'armadio e il costo delle materie prime come le barre di rame. Inoltre, riduce i tempi di installazione fino al 30%. Sicuro, affidabile, altamente efficiente ed economico, il 3VD offre soluzioni di protezione eccezionali per i suoi sistemi di alimentazione DC.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Garantire flessibilità e affidabilità con un design classico

3VD eredita la classica filosofia di design degli interruttori automatici scatolati Siemens 3VA, supportando accessori universali. Garantisce una configurazione flessibile fornendo al contempo affidabilità e stabilità

Design innovativo

3VD offre un design dalle dimensioni innovative, adottando una soluzione bipolare più compatta. Risparmi lo spazio nell'armadio del 20% e riduca i tempi di installazione del 30%.

Piena capacità di copertura delle applicazioni DC

3VD è adatto per sistemi DC con tensione massima fino a 1000 VDC. Fornisce una copertura di corrente fino a 1200 A, diverse opzioni per la capacità di interruzione e integra schemi di protezione flessibili per coprire applicazioni DC complicate.

Le valvole dinamiche sono