Gli switch di livello 3 gestiti SCALANCE X-500 sono componenti centrali per strutturare reti di impianti di grandi dimensioni. Costituiscono la base per le reti industriali e offrono prestazioni e affidabilità elevate.
Le reti industriali spesso hanno problemi con le prestazioni e la disponibilità, soprattutto quando si integrano con i sistemi aziendali. I nostri switch SCALANCE X-500 risolvono questo problema con la commutazione di livello 3 ad alte prestazioni, che Le consente di:
- Implementare robuste strutture elettriche e ottiche a linea, ad anello e a stella per migliorare l'operatività della rete e il flusso efficiente di dati
- Struttura la sua rete in modo flessibile con un massimo di 34 porte e velocità di trasmissione di 10 gigabit/s per attività impegnative
- Implementare concetti di ridondanza come il Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) per mantenere un'elevata disponibilità dell'impianto
- Integra senza problemi reti industriali e aziendali, collegando parti dell'impianto e dispositivi di campo con una diagnostica completa