Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché scegliere gli switch di livello 3 gestiti SCALANCE X-500?

Gli switch di livello 3 gestiti SCALANCE X-500 sono componenti centrali per la strutturazione di reti di impianti di grandi dimensioni. Costituiscono la base per le reti industriali e offrono prestazioni e affidabilità elevate.

Le reti industriali spesso hanno difficoltà a livello di prestazioni e disponibilità, soprattutto quando si integrano con i sistemi aziendali. I nostri switch SCALANCE X-500 risolvono questo problema con lo switching di livello 3 ad alte prestazioni, che consente di:

  • Implementare robuste strutture elettriche e ottiche a linea, ad anello e a stella per migliorare l'operatività della rete e un flusso di dati efficiente
  • Strutturare la rete in modo flessibile con un massimo di 34 porte e velocità di trasmissione di 10 gigabit/s per attività impegnative
  • Implementare concetti di ridondanza come il Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) per mantenere un'elevata disponibilità dell'impianto
  • Integra senza problemi reti industriali e aziendali, collegando parti dell'impianto e dispositivi di campo con una diagnostica completa

Vantaggi chiave

Crea reti affidabili e ad alte prestazioni

Strutturate la vostra rete di impianti con SCALANCE X-500 come componente centrale. Gettate una solida base per reti che offrano prestazioni e affidabilità solide, soddisfacendo le esigenti esigenze di comunicazione industriale.

Integra le reti industriali senza problemi

Integra le reti industriali nella tua rete aziendale. Collega i dispositivi dell'impianto attraverso il controllo ai livelli di gestione per un'elevata disponibilità, una diagnostica completa e una trasmissione efficiente.

Ottimizza la flessibilità e l'efficienza della rete

Usa SCALANCE X-500 come switch e router, supportando diversi protocolli di routing. Connetti le tue reti industriali e aziendali tramite routing IP e implementa il routing di livello 3 per semplificare le operazioni di rete.

Funzionalità presentate