Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché scegliere gli switch Layer 3 SCALANCE X-400?

Progetta e gestisci le reti di comunicazione dal livello di controllo a quello di gestione e abilita l'elevata disponibilità con lo switch di livello 3 gestito SCALANCE X-400.

Le reti industriali devono far fronte a esigenze crescenti e applicazioni complesse. Il nostro switch SCALANCE X-400 affronta queste sfide grazie a molte porte, elevate velocità di trasmissione e supporto per cavi in fibra ottica e in rame. Approfitta delle velocità di trasferimento dati Power over Ethernet e gigabit, che offrono prestazioni elevate per le tue operazioni e una solida flessibilità per la tua rete industriale:

  • ottieni configurazioni di rete flessibili e implementa applicazioni impegnative con elevata densità di porte e diverse opzioni di larghezza di banda
  • Operate in modo affidabile in ambienti industriali difficili, poiché lo switch funziona da -40° a +60°
  • Usa la funzionalità VLAN integrata per strutturare grandi produzioni reti, migliorando l'organizzazione e l'efficienza
operativa

Vantaggi chiave

Migliora la flessibilità della rete

Adatta la tua rete alle crescenti esigenze con maggiore flessibilità. Lo switch SCALANCE X-400 layer 3 offre una soluzione robusta per esigenze di comunicazione in evoluzione, in modo che l'infrastruttura rimanga agile e reattiva ai cambiamenti.

Ottieni un'elevata disponibilità della rete

Progetta reti dal livello di controllo a quello di gestione per un'elevata disponibilità. Ciò consente un funzionamento continuo e riduce al minimo i tempi di inattività, fornendo una base affidabile per i processi industriali e il flusso di dati critici.

Semplifica e ottimizza la gestione della rete

Semplifica la gestione di reti di produzione complesse. La funzionalità VLAN integrata consente una chiara strutturazione e segmentazione virtuale, riducendo la complessità operativa e semplificando l'amministrazione per il team.

Funzionalità presentate