Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli switch per montaggio su rack SCALANCE X-300?

Gli switch SCALANCE X-300 per montaggio su rack ed Ethernet integrano la tecnologia operativa (OT) e la tecnologia dell'informazione (IT) per contribuire a connettere macchine e sensori in modo affidabile e sicuro.

Dagli switch montati su rack agli switch Ethernet, agli switch per ambienti industriali estremamente difficili, gli switch SCALANCE X-300 La aiutano a creare infrastrutture di rete flessibili e sicure nella sua officina.

I prodotti SCALANCE X-300 includono:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: switch Ethernet compatti per reti di impianti ad alte prestazioni
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: switch montati su rack con opzioni applicative flessibili fino a +70°C
  • SCALANCE XR-300WG: switch per montaggio su rack ottimizzato in termini di costi e poco ingombrante con classe di protezione IP30

Principali vantaggi

Progetta soluzioni flessibili e sicure

Combina OT e IT per un'officina più flessibile e sicura. Gli switch Ethernet SCALANCE X-300 sono disponibili come dispositivi compatti o con montaggio su rack da 19 pollici.

Consentire un'elevata disponibilità della rete

Trai vantaggio dall'elevata disponibilità della rete attraverso meccanismi di ridondanza come MRP e LAN virtuali e una trasmissione fino a 10 Gbit/s.

Ottimizza lo spazio

Gli switch SCALANCE X-300 offrono fino a 28 dispositivi terminali in un piccolo spazio di installazione.

Funzionalità in primo piano