Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 è una gamma di switch Ethernet e convertitori multimediali non gestiti ideali per la configurazione di piccole reti industriali a un ottimo prezzo. Poiché non devono essere configurati, questi dispositivi consentono un'integrazione di rete rapida e semplice per applicazioni orientate alle macchine. Che si tratti di 8 o 24 porte, da utilizzare nell'armadio di controllo o vicino alla macchina: il nostro ampio portafoglio SCALANCE X-100 offre switch Industrial Ethernet e convertitori multimediali non gestiti per molteplici requisiti e attività. La gamma di opzioni include:

  • SCALANCE XC-100
  • SCALANCE XCM-100
  • SCALANCE XR-100WG
  • SCALANCE XB-100
  • Convertitore multimediale SCALANCE XCM-100

Principali vantaggi

Uso in ambienti difficili

Resiste a condizioni difficili e temperature estreme, da -40°C a +70°C. Utilizzare gli interruttori SCALENCE in aree a rischio di esplosione classificate Zona 2 in conformità con ATEX e IECEx.

Si integri rapidamente

Acceleri la sua integrazione di rete. Gli switch non gestiti non devono essere configurati, quindi può integrarli facilmente nella sua rete industriale.

Migliora le sue operazioni

Offra prestazioni affidabili con switch dotati di un gran numero di porte Ethernet, un alimentatore ridondante nelle versioni a 24 V DC e profondità di montaggio ridotte per risparmiare spazio nel quadro elettrico.

Soluzioni in primo piano

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.