Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché scegliere lo switch compatto SCALANCE X-000?

Gli switch non gestiti SCALANCE X-000 e i Compact Switch Modules (CSM) supportano una rete semplice e poco ingombrante.

Gli ambienti industriali richiedono una rete robusta senza configurazioni complesse. Gli switch SCALANCE X-000 e il CSM offrono funzionalità non gestite per una configurazione rapida, risolvendo lo spazio limitato e forniscono dati affidabili anche nelle condizioni più difficili. Gli switch SCALANCE X-000 offrono un design poco ingombrante con 5 porte RJ45 per una facile integrazione e una configurazione rapida, mentre gli switch XB-000 forniscono trasmissione gigabit e supporto in fibra ottica per i dati su cui puoi fare affidamento.

I moduli switch compatti sono un'opzione conveniente per espandere la connettività dei controller SIMATIC, consentendo una rete solida ed efficiente, riducendo al minimo i tempi di inattività e ottimizzando le operazioni.

Vantaggi chiave

Trasmetti i dati in modo efficiente

Gli switch SCALANCE X-000 consentono di integrare facilmente le macchine negli impianti esistenti, consentendo una trasmissione efficiente dei dati, comprese le applicazioni della gamma gigabit.

Consentire un funzionamento robusto

Affidati a una robusta custodia in metallo per gli switch SCALANCE X-000, adatta per ambienti industriali difficili, traffico ferroviario e stradale. Implementa SCALANCE XB-000 con custodia in plastica per ambienti industriali meno impegnativi da -10°C a +60°C.

Risparmia spazio

Semplici, poco ingombranti e di livello industriale, con gli switch SCALANCE X-000 puoi trovare lo switch compatto giusto per le tue esigenze di rete della macchina.

Funzionalità presentate