Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SCALANCE LPE (Motore di elaborazione locale)?

SCALANCE LPE è un motore di elaborazione locale piccolo e robusto con una potente CPU. È utilizzabile in modo flessibile, ad esempio per applicazioni edge che Le consentono di aumentare significativamente l'efficienza dei suoi impianti. SCALANCE LPE raccoglie i dati direttamente durante il processo, li preelabora e li rende disponibili ad altri sistemi. Le possibili applicazioni sono ad esempio il monitoraggio delle condizioni di più dispositivi ai fini della manutenzione predittiva o del rilevamento di anomalie nelle reti di comunicazione. Grazie alla sua potente CPU, il motore di elaborazione gestisce diverse applicazioni contemporaneamente. Il suo sistema operativo basato su Linux Le consente di implementare le sue app sviluppate autonomamente e le applicazioni disponibili sul mercato (come Docker©) con un solo dispositivo.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Caratteristiche principali

Design industriale

Progettato per l'uso a temperature da —40°C a +60°C. Il motore di elaborazione locale è privo di ventole, ha un'alimentazione ridondante e si adatta a qualsiasi armadio di controllo grazie al suo design compatto. Con la sua potente CPU, SCALANCE LPE è in grado di gestire più applicazioni contemporaneamente. Un'ampia gamma di omologazioni, comprese quelle ferroviarie e pericolose Zone 2, ne amplia il campo di applicazione.

Un'icona che rappresenta un motore di elaborazione locale con un ingranaggio ed elementi di design industriale.

Massima flessibilità e apertura alle sue idee

Essendo un sistema aperto basato su Linux, SCALANCE LPE Le consente di implementare le sue applicazioni sviluppate autonomamente. Può funzionare come PC industriale, dispositivo edge, per il rilevamento di anomalie di rete, firewall o router e supporta le app disponibili sul mercato, comprese le soluzioni di accesso remoto Zero Trust.

Un'immagine promozionale per l'icona di un motore di elaborazione locale con uno sfondo blu e un'icona bianca al centro.

Perfettamente integrabile e compatibile con il sistema

La custodia segue il design SIMATIC S7-1500, garantendo una perfetta integrazione con i portafogli SCALANCE e SINEC. Le sue dimensioni e la sua struttura si adattano perfettamente agli altri componenti di gestione della rete Siemens.

Un'immagine promozionale per l'icona di un motore di elaborazione locale che è perfettamente integrabile e compatibile con il sistema.

Affidabile e a prova di futuro per un uso a lungo termine

Consente concetti di macchine e impianti pronti per il futuro progettati per il successo a lungo termine. La piattaforma flessibile consente di sfruttare gli sviluppi della community per anni senza modificare l'hardware.

Un'icona che rappresenta un motore di elaborazione locale con un design futuristico e affidabile.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.