Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché la tecnologia di cablaggio FastConnect?

Il cablaggio degli impianti industriali è impegnativo, con problemi che sorgono durante la rimozione dei cavi, l'assemblaggio del connettore plug-in o il collegamento dei nuclei. FastConnect è un sistema di cablaggio ad assemblaggio rapido per la configurazione di reti Industrial Ethernet, PROFINET o PROFIBUS negli impianti industriali.

FastConnect riduce la complessità e fa risparmiare tempo cruciale rendendo l'assemblaggio in loco rapido, facile e affidabile. Il sofisticato sistema aiuta a prevenire errori di installazione e migliora la disponibilità operativa. Oltre alle comprovate lunghezze standard del cavo di collegamento Industrial Ethernet M12-180/M12-180, è possibile ordinare lunghezze specifiche per il cliente comprese tra 0,3 m e 88 m.

FastConnect include cavi e connettori in rame, cavi e connettori in fibra ottica e cavi per l'alimentazione dei moduli.

Principali vantaggi

Migliora la disponibilità

La schermatura EMC e l'efficace antistrappo aiutano questi cavi a funzionare in ambienti diversi. I nostri cavi hanno un design e certificazioni affidabili per supportare le sue operazioni.

Risparmi tempo

Semplifichi il suo sistema. I sistemi di connessione semplici ma efficaci fanno risparmiare tempo e risorse preziose per migliorare i suoi profitti.

Si installi facilmente

La codifica a colori, gli strumenti preimpostati e il materiale didattico ben definito eliminano le congetture sull'installazione.

Funzionalità in primo piano

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.