Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Migration of outdated DCS to SIMATIC PCS7/PCS neo è gestito da SAR Elektronic

In SAR, azienda leader nel campo dei sistemi di automazione e controllo, progettiamo, sviluppiamo e implementiamo le tecnologie di domani.
In qualità di datore di lavoro affidabile, offriamo un alto grado di stabilità e sicurezza senza le rigide strutture di una grande azienda.

Questo ci consente di creare spazi per l'individualità, la responsabilità personale e la crescita personale. Dalla programmazione e progettazione ad argomenti lungimiranti come l'intelligenza artificiale e la robotica: con noi gli appassionati di tecnologia troveranno l'ambiente ideale per realizzare le loro idee.
In qualità di esperti esperti, ci assicuriamo che tutti gli elementi, dall'idea iniziale al sistema di produzione finale, siano riuniti senza problemi.
Si riferisce agli esperti che stanno dietro le quinte?

Perché Migrazione da DCS a SIMATIC PCS7 o PCS neo?

Migrazione di un sistema di controllo distribuito obsoleto verso sistemi di controllo moderni e all'avanguardia.
Aumentare la sicurezza informatica.
Implementazione della migrazione durante le normali interruzioni di manutenzione entro 4-6 settimane.
Implementazione 1:1 della logica di automazione o personalizzazione in base alle esigenze del cliente
Soluzioni per: ABB Procontrol P13/P14, SIEMENS TELEPERM M/ME, YOKOGAWA, HONEYWELL, MAUELL

Diagramma e hardware di migrazione del sistema DCS

Vantaggi

  • Sistema DCS nuovo, moderno, sicuro e all'avanguardia pronto per i prossimi decenni di funzionamento dell'impianto.
    Soddisfa i requisiti di KRITIS e NIS2
  • Lavori eseguiti durante l'arresto per manutenzione. Ciò si traduce in tempi di inattività molto brevi.
  • Aumentare l'efficienza attraverso l'uso di moderne tecnologie IT in OT

Capacità in evidenza

Case Study

Leittechnikmodernisierung erfolgreich umgesetzt

Leittechnikmodernisierung Müllverbrennungsanlage

Modernisierung der kompletten Prozessleittechnik einer Müllverbrennungsanlage. Umbau während der turnusmäßigen Revisionsstillstände

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Elenco delle caratteristiche tecniche con vista aerea della fabbrica

Migrazione da ABB DCS a SIMATIC PCS7

Migrazione del sistema di controllo di processo ABB Procontrol P14 su SIMATIC PCS7.
2 linee di incenerimento + sezione generale + impianti ausiliari + protezione della caldaia