Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage è gestito da S-Engineering

Le nostre soluzioni intelligenti aiutano ad aumentare l'efficienza e la velocità delle operazioni di carico, a ridurre i costi operativi grazie alla riduzione del consumo di energia, a prolungare la durata delle apparecchiature grazie a un processo di carico uniforme, a ridurre al minimo l'impatto del fattore umano sul trasbordo del grano;
Per lo stoccaggio del grano: migliora la precisione e l'affidabilità delle misurazioni del volume del grano, aumenta l'efficienza nelle operazioni di movimentazione del grano, riduce i costi operativi attraverso l'automazione e una migliore gestione dell'inventario.

Perché SENUMAC — un nuovo modo di gestire il processo di trasbordo?

SENUMAC è un sistema di controllo automatizzato completo per il caricamento delle linee di trasporto, che utilizza algoritmi brevettati per la modellazione online e il controllo garantito.
Come SENUMAC risolve i problemi dei clienti:
•Automatizza il processo di caricamento, riducendo la dipendenza dal fattore umano.
•Garantisce un caricamento uniforme delle apparecchiature, prevenendo arresti di emergenza.
•Ottimizza il consumo di energia attraverso un controllo intelligente dei processi.

Senumac

Vantaggi

  • Aumento della produttività di caricamento fino al 20%
  • Riduzione del consumo di elettricità fino al 20%

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Risultati dell'implementazione

Terminal per cereali marini 3 milioni di tonnellate/anno

Queste sono cifre reali tratte da progetti che abbiamo implementato:
Prima di SENUMAC:
- 1,14 kWh/ton
- 743 tonnellate/ora
- 3.863 MWh all'anno

Dopo SENUMAC:
- 0,94 kWh/tonnellata
- 865 tonnellate/ora
- 3 196 MWh all'anno

Sono oltre 660 MWh di risparmio energetico annuo.
Il periodo di rimborso è inferiore a 2 anni.

Esplora le risorse e i prodotti correlati