Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché RTS30?

Gli interruttori di trasferimento Russelectric® RTS30 offrono prestazioni a 30 e 3 cicli testate UL‑1008 per mantenere online le operazioni critiche. La commutazione rapida ad alta velocità riduce l'arco elettrico e prolunga la durata utile, mentre la struttura robusta e il cablaggio accessibile dalla parte anteriore semplificano la manutenzione.

  • RTS30 ATS — transizione aperta per un trasferimento semplice; transizione chiusa per ritrasferimento e test senza interruzioni
  • Bypass/Isolamento RTS30 — bypass e isolamento manuali con struttura estraibile per la manutenzione senza interrompere i carichi
  • Design di bypass: bypass a prova di errore per un ripristino rapido e infallibile del carico di emergenza; bypass di manutenzione per l'isolamento e i test pianificati

Principali vantaggi

Protegga l'operatività durante gli eventi di alimentazione

Un trasferimento affidabile supportato da valori nominali di chiusura e resistenza testati UL a 30 e 3 cicli mantiene i processi in funzione anche in caso di fluttuazioni di potenza.

Ridurre al minimo l'usura delle apparecchiature elettriche

Il funzionamento Quick‑break e quick‑make riduce l'arco elettrico e l'erosione da contatto per prolungare la durata utile dell'interruttore.

Semplifica la manutenzione e i test

Il cablaggio ad accesso frontale con bypass e isolamento manuali consente la manutenzione senza interrompere i carichi critici.

Funzionalità in primo piano