Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché RTS-03-NA?

Gli interruttori di trasferimento non automatici della serie RTS-03-NA di Russelectric sono ideali per applicazioni in cui il ripristino immediato del servizio (dopo la perdita della fonte normale) non è fondamentale e il personale operativo locale è disponibile per avviare il trasferimento. Il personale operativo può avviare un trasferimento della sorgente localmente utilizzando pulsanti azionati elettricamente, un operatore manuale meccanico esterno o in remoto (opzionale). Con una struttura identica agli interruttori di trasferimento automatici Russelectric serie RTS, questi interruttori a due vie omologati UL presentano gli stessi valori di resistenza, design e prestazioni comprovate. Costruiti secondo gli stessi standard elevati, offrono la stessa affidabilità, sicurezza e qualità eccezionale collaudate nel tempo in una configurazione non automatica.

  • Interruttori di trasferimento non automatici a operatore singolo o doppio con classificazione a 3 cicli
  • Valori nominali di chiusura e resistenza a 3 cicli Ampere simmetrici
  • 480 VAC o meno Testato UL, elencato ed etichettato secondo UL-1008

Avviare il trasferimento di potenza manualmente

Il personale operativo può avviare un trasferimento della sorgente localmente utilizzando pulsanti azionati elettricamente o un operatore manuale meccanico esterno o in remoto (opzionale).

Costruito per resistere a condizioni di guasto estreme

Completamente testato per la chiusura in 3 cicli e le valutazioni di resistenza. Se coordinati con i fusibili limitatori di corrente, sono omologati UL per la chiusura e resistono fino a 200.000 A.

Flessibilità operativa con capacità di aggiornamento future

Tutti gli interruttori non automatici possono essere facilmente convertiti in un funzionamento completamente automatico con l'aggiunta di un pannello di controllo e piccole modifiche al cablaggio. Ciò garantisce flessibilità per l'espansione futura e la riprogettazione del sistema.

Funzionalità presentate

Esplora risorse aggiuntive