Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché RTS03 ATS?

L'ATS Russelectric® RTS03 offre una continuità di alimentazione senza compromessi con chiusura a 3 cicli testata UL‑1008 e prestazioni di resistenza, i valori nominali più alti del settore. Coordinato con i fuses limitatori di corrente, raggiunge i 200.000 A e supporta ambienti ad alto rischio di guasti mentre funziona con interruttori di qualsiasi produttore con scatto istantaneo.

Portafoglio:

  • ATS a transizione aperta
  • ATS a transizione chiusa

Principali vantaggi

Protegga i tempi di attività critici

Mantieni il funzionamento continuo con le prestazioni a 3 cicli testate UL‑1008 che gestiscono correnti di guasto elevate se coordinate con fuses limitatori di corrente.

Semplifica la manutenzione e i test

Usa modelli a transizione chiusa per eliminare l'interruzione dell'alimentazione durante il ritrasferimento e i test, mantenendo i carichi stabili e verificando lo stato del sistema.

Standardizzare tra i marchi più innovativi

Utilizzabile con interruttori automatici di qualsiasi produttore con scatto istantaneo per specifiche flessibili in retrofit e nuove costruzioni.

Funzionalità in primo piano