Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché RTS03?

Gli interruttori di trasferimento automatici di bypass/isolamento Russelectric® RTS03 offrono un trasferimento affidabile della fonte e una manutenzione sicura per le strutture mission-critical. Costruito secondo gli standard UL‑1008 con chiusura a 3 cicli e valori nominali di resistenza, RTS03 garantisce prestazioni robuste con correnti di guasto elevate e funziona con interruttori automatici a scatto istantaneo di qualsiasi produttore. Il design di bypass/isolamento e gli interblocchi meccanici positivi consentono la manutenzione senza interrompere l'alimentazione, mentre i controlli intelligenti forniscono tempi e logica precisi.

Configurazioni disponibili

  • Open‑Transition RTS03 — operazione di break‑make rapida per applicazioni standard
  • RTS03 a transizione chiusa — parallelizzazione momentanea per evitare interruzioni del carico durante il ritrasferimento o il test
  • Modelli di bypass/isolamento: consentono un isolamento sicuro e un supporto continuo del carico durante il servizio
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Principali vantaggi

Massimizza l'operatività con trasferimenti senza interruzioni

Scegli una transizione chiusa per evitare interruzioni durante i test o il ritrasferimento in modo che i carichi sensibili rimangano online negli ambienti sanitari, nei data center e industriali.

Semplifica la manutenzione con un isolamento sicuro del bypass

La struttura di bypass/isolamento e gli interblocchi meccanici positivi consentono ai team di isolare e diseccitare lo switch mantenendo i carichi in tensione per un servizio più sicuro e veloce.

Rafforzare la resilienza con comprovate classificazioni UL‑1008

Le prestazioni di chiusura e resistenza a 3 cicli supportano applicazioni ad alta corrente di guasto; si coordina con i fusibili limitatori di corrente per valori nominali fino a 200 kA a 480 VAC.

Funzionalità in primo piano