Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i sistemi di alimentazione di emergenza?

I sistemi di alimentazione di emergenza sono soluzioni progettate su misura che forniscono un'alimentazione di backup affidabile. Questi sistemi forniscono un funzionamento continuo per le strutture critiche quando la normale fonte di alimentazione viene interrotta. La perdita di energia primaria può interrompere i servizi e le operazioni essenziali. I nostri sistemi rilevano automaticamente le perdite di potenza e attivano senza problemi i generatori del motore, collegandoli al suo bus elettrico. Ciò garantisce un'alimentazione elettrica ininterrotta, salvaguardando i suoi carichi critici e mantenendo la continuità operativa. Tragga vantaggio dai sistemi progettati su misura che sono omologati UL, che garantiscono conformità, affidabilità e flessibilità per soddisfare le sue esigenze.

Principali vantaggi

Assegnare priorità ai carichi critici

Può dare priorità alle operazioni essenziali trasferendo immediatamente i carichi prioritari al generatore di emergenza. Ritarda i trasferimenti con priorità inferiore fino a quando non sarà disponibile più capacità.

Ridurre al minimo i tempi di inattività

Gestire la riduzione del carico a bassa priorità in caso di guasto di un gruppo elettrogeno durante un funzionamento di emergenza. Questa gestione proattiva assicura l'erogazione continua di energia ai suoi carichi ad alta priorità, mantenendo i servizi essenziali senza interruzioni.

Automatizzare l'avvio del sistema

Avvia automaticamente i generatori del motore in caso di perdita di potenza. Colleghi il primo generatore per raggiungere la tensione e la frequenza preimpostate al bus per semplificare il ripristino dell'alimentazione di emergenza.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO