RUGGEDCOM RST916P e RST916C sono switch Ethernet Layer 2 compatti da 10 Gigabit ad alta densità di porte. Offrono una connettività affidabile per applicazioni ad alta larghezza di banda in infrastrutture critiche come energia elettrica, trasporti e petrolio e gas.
Gli ambienti industriali necessitano di una connettività di rete affidabile per un'elevata larghezza di banda in condizioni difficili. I nostri switch RUGGEDCOM aiutano a fornire comunicazioni prive di errori nonostante le interferenze elettromagnetiche, le temperature estreme e le lunghe distanze. Consenta prestazioni di rete coerenti e affidabili per le sue operazioni.
Ottieni una connettività a prova di futuro con un'alta densità di porte e uplink 10G. Scelga tra due opzioni: