Perché la serie RUGGEDCOM RSG900?
Vincitrice del premio Red Dot 2018 per il design industriale, la nostra serie RSG900 di switch Ethernet Gigabit compatti e conformi allo standard IEEE 1588 RUGGEDCOM è testata e certificata per resistere ad ambienti difficili e offrire connettività ad alta velocità a lunga distanza. Il loro design robusto garantisce un funzionamento affidabile resistendo a temperature estreme, umidità e interferenze elettromagnetiche.
Questa serie offre una commutazione utility-grade ad alte prestazioni in un fattore di forma compatto ideale per applicazioni mission-critical. Il portafoglio completo di switch Gigabit include:
- RUGGED.COM RSG907R
- RUGGED.COM RSG909R
- RUGGED.COM RSG908C
- RUGGED.COM RSG910C
- RUGGED.COM RSG920P