Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli switch Ethernet industriali RUGGEDCOM?

Le soluzioni Siemens RUGGEDCOM offrono una rete sicura e affidabile per operazioni mission critical in ambienti difficili. La famiglia RSG2000 offre switch Gigabit Ethernet Layer 2 gestiti con uplink modulari, sicurezza informatica avanzata e tecnologia Zero Packet Loss™ per prestazioni ininterrotte. Costruito per condizioni estreme, RUGGEDCOM garantisce elevata disponibilità, integrazione flessibile e costi del ciclo di vita ridotti per utenze, trasporti e petrolio e gas.

Principali punti salienti del portafoglio:

  • RUGGED.COM RSG2488 — Switch rack Gigabit Ethernet 1U utility-grade con funzionalità IEEE 1588 PTP Grandmaster opzionale per la massima disponibilità della rete e risparmi sul ciclo di vita
  • RUGGED.COM RSG2300 — switch Ethernet gestito a 32 porte con uplink fino a 4 Gigabit
  • RUGGED.COM RSG2300P — switch Power-over-Ethernet gestito a 32 porte con uplink fino a 4 Gigabit
  • RUGGED.COM RSG2200 — Switch Gigabit Ethernet gestito a 9 porte con uplink fino a 9 Gigabit
  • RUGGED.COM RSG2100 — Switch Ethernet gestito modulare a 19 porte con uplink fino a 4 Gigabit
  • RUGGED.COM RSG2100P — Switch Ethernet gestito modulare con funzionalità PoE

Principali vantaggi

Consentire un funzionamento affidabile in condizioni difficili

Progettato per ambienti estremi con immunità EMI, resistenza agli urti e ampio intervallo di temperatura per garantire un'operatività continua nelle sottostazioni, nel settore ferroviario e nel settore petrolifero e del gas.

Ridurre i tempi di inattività con un design tollerante ai guasti

Supporta il ripristino rapido della rete e le topologie ridondanti (HSR/PRP) per un failover in zero secondi, riducendo al minimo le costose interruzioni nei processi critici.

Ottimizza il costo totale di proprietà

Il raffreddamento passivo, l'alimentatore integrato e il design robusto offrono un MTBF elevato e una bassa manutenzione, riducendo le spese operative durante il ciclo di vita del prodotto.

Funzionalità in primo piano

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.