Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Reyrolle 7XG35

Gli incidenti con arco elettrico minacciano persone e apparecchiature. La protezione tradizionale può essere troppo lenta e causare pericoli, danni e interruzioni. Il Reyrolle 7XG35 ReyArc utilizza un rilevamento ultraveloce a doppio criterio per una risposta rapida e affidabile, migliorando la sicurezza e riducendo il rischio operativo.

Protezione dall'arco ad alta velocità: segnale di intervento entro 2 ms

Il 7XG35 viene utilizzato insieme ai sensori ottici P1X per fornire protezione dai guasti da arco elettrico per quadri isolati in aria MV o LV.

Viene rilevata la luce diretta e riflessa prodotta da guasti ad arco. Tempo di funzionamento della protezione ad alta velocità di 2-7 ms.

I sensori P1X sono collegati al dispositivo 7XG35 tramite cavi in fibra ottica.

La funzionalità di autosupervisione integrale monitora il dispositivo 7XG35, i sensori ad arco ottico e i cavi di collegamento in fibra ottica.

La funzionalità opzionale di controllo delle sovracorrenti può essere utilizzata per fornire criteri di intervento sicuri di 2 su 2.

Principali vantaggi

Protezione ultraveloce dai flash da arco

Il Reyrolle 7XG35 ReyArc utilizza sensori avanzati e un controllo a doppio criterio per rilevare i lampi d'arco in millisecondi, fornendo una risposta rapida e riducendo al minimo i danni al personale e alle apparecchiature nei sistemi di alimentazione critici.

Migliorare l'affidabilità e la sicurezza operativa

Fornendo un rilevamento dell'arco elettrico coerente e affidabile, il relè garantisce il funzionamento ininterrotto del sistema di alimentazione, riduce i tempi di inattività e supporta la conformità agli standard di sicurezza del settore per le utenze e gli impianti industriali.

Semplifica l'integrazione nei sistemi di alimentazione

Progettato per una facile installazione e compatibilità, Reyrolle 7XG35 ReyArc si integra perfettamente con gli schemi di protezione esistenti, consentendo un'implementazione rapida e soluzioni di sicurezza scalabili in diversi ambienti energetici.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse