Il Reyrolle 7XG22 è una gamma di blocchi di test da 8 a 14 vie, contenuti in una custodia Epsilon formato E2. Questi blocchi di test forniscono soluzioni versatili di cortocircuito con trasformatori di corrente (CT) per varie applicazioni di sistemi elettrici.
Testare in modo sicuro ed efficiente i trasformatori di corrente può essere complesso e pericoloso. I nostri blocchi di test Reyrolle 7XG22 offrono funzionalità di cortocircuito CT dedicate. Utilizzi un tappo di prova specifico per ogni modello per isolare e testare i CT e prevenire pericolose condizioni a circuito aperto.
I blocchi di test sono disponibili in configurazioni a 8, 10 e 14 vie, che supportano il montaggio verticale e orizzontale per un'installazione flessibile. Ogni modello include un connettore di prova dedicato con punti di prova protetti da 4 mm per connessioni sicure. Il nostro design semplifica la manutenzione e migliora l'affidabilità operativa.