I dispositivi di protezione del motore Reyrolle 7SR57 proteggono i suoi motori durante tutte le sequenze di avviamento e funzionamento. Questi dispositivi garantiscono la continuità operativa e la longevità delle apparecchiature con solide funzioni di protezione e comunicazioni Ethernet standard IEC 61850. Protegga i suoi asset motoristici critici da danni e interruzioni operative. I nostri dispositivi offrono funzioni di protezione avanzate, comunicazioni avanzate e sicurezza informatica. Tragga vantaggio da un algoritmo termico che corrisponde esattamente alle caratteristiche del motore, consentendo un monitoraggio termico accurato. Utilizzi un monitoraggio termico completo con supporto per un massimo di 16 sensori di temperatura dell'impianto. Ottieni una protezione avanzata per i motori di grandi dimensioni con la protezione differenziale del motore (87M), garantendo l'affidabilità delle apparecchiature.
Soluzione integrata
Protegga i motori con dispositivi 7SR57, che offrono diverse funzioni. Utilizza le comunicazioni Ethernet standard IEC 61850, che supportano le edizioni 1 e 2, DNP3 TCP e Modbus TCP con HSR, PRP e RSTP per un funzionamento di rete affidabile.