Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Reyrolle 7SR54?

Il relè Reyrolle 7SR54 fornisce protezione, controllo e monitoraggio per trasformatori a 2 e 3 avvolgimenti. Supporta tutti i gruppi di trasformatori vettoriali e le connessioni di terra o una copertura completa per la sua rete elettrica.

La gestione di operazioni complesse dei trasformatori richiede diversi tipi di protezione da guasti e disturbi. Il Reyrolle 7SR54 include un'ampia gamma di funzioni di protezione e comunicazioni Ethernet IEC 61850 avanzate per aiutarla a mantenere la stabilità del sistema e prevenire costosi tempi di inattività.

L'interfaccia intuitiva con ampio display LCD e pulsanti tattili semplifica il funzionamento e la manutenzione. L'elemento relè estraibile consente una facile sostituzione per ridurre le interruzioni del servizio.

Vantaggi chiave

Protegga i suoi trasformatori

Fornire una protezione affidabile per trasformatori, autotrasformatori, reattori e motori a 2 e 3 avvolgimenti. I nostri algoritmi collaudati proteggono le sue risorse critiche e la sua rete elettrica.

Riduzione dei costi

Migliora i suoi profitti con un design compatto e bassi costi del ciclo di vita del prodotto. L'elemento relè estraibile consente una facile sostituzione, semplificando la manutenzione.

Aumentare la disponibilità del sistema

Consenta una maggiore disponibilità con IEC 61850 Edition 1 & 2, DNP3 TCP e Modbus TCP, che supportano il funzionamento di HSR, PRP e RSTP. Il controllo degli accessi basato sui ruoli e il firmware firmato forniscono una maggiore sicurezza informatica.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse