Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 è un relè di protezione da sovracorrente alimentato da CT con l'opzione di un alimentatore ausiliario esterno. Questo relè numerico montato su pannello fornisce protezione da sovracorrente e guasto di terra sia a tempo definito che a tempo inverso per applicazioni di reti di distribuzione come reti via cavo e Ring Main Unit (RMU). Reyrolle 7SR46 si integra con i sistemi SCADA. Il pannello frontale compatto e facile da usare include tasti di navigazione, un LCD e una porta USB.

  • 10 record di errore
  • 100 record di eventi
  • Protezione tramite password
  • Funzioni di protezione da sovracorrente istantanee e ritardate
  • Alta sensibilità: Trip-ready all'80% di Ismin (monofase) e al 40% di Ismin (trifase)
  • Parametrizzazione tramite tastiera e/o tramite il software per PC Reydisp Evolution
  • Batteria di riserva interna al litio
  • Orologio in tempo reale
  • Automonitoraggio incluso il monitoraggio delle condizioni della batteria
  • Adatto per CT con ampio intervallo di misura specifico (classe 5P80)

Principali vantaggi

Protezione

  • 50 sovracorrente istantanea/51 temporizzata — fase
  • controllo a 50 linee/passaggio in errore
  • Faglia terrestre istantanea 50N/51N ritardata — derivata

Supervisione

  • 81HBL2 rilevamento della corrente di spunto

Ausiliario

  • Viaggio ad alta velocità 49T

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse