Il Reyrolle 7SR23 DAD è un relè di corrente circolante numerico ad alta impedenza con quattro ingressi di corrente. Usalo come unità di protezione per rilevare guasti di fase e di terra in infrastrutture elettriche critiche.
Questo relè fornisce una protezione completa dell'unità per le sue risorse elettriche. Rileva i guasti di fase e di terra per prevenire danni e garantire la continuità operativa tra sbarre, trasformatori e motori.
Una funzione di supervisione CT integrata rileva i circuiti aperti nel cablaggio secondario TC per garantirne l'affidabilità. La logica integrata consente una configurazione ottimale della funzionalità di ingresso e uscita del relè, semplificando la configurazione. Protezione dell'accesso, strumentazione e funzionalità di misurazione tramite canali di comunicazione dati, tra cui una porta USB frontale e una porta posteriore RS485, per un monitoraggio flessibile locale e remoto.