Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Reyrolle 7SR157?

Il Reyrolle 7SR157 Argus è un relè combinato di controllo e sincronizzazione del sistema. Esegue la chiusura controllata degli interruttori automatici misurando con precisione le tensioni di linea e bus.

La chiusura incontrollata degli interruttori automatici può causare problemi operativi. Il Reyrolle 7SR157 impedisce la chiusura se le differenze nell'angolo di fase, nella frequenza di slittamento o nell'ampiezza della tensione non rientrano nei limiti prescritti. Quando i parametri rientrano nei limiti, il relè emette un'uscita per chiudere l'interruttore automatico per un funzionamento sicuro e affidabile del sistema.

La strumentazione completa e i dati sui guasti includono logica di input e output integrata, registrazione dei dati e segnalazioni dei guasti. Accedi alla funzionalità di inoltro tramite una porta USB anteriore per la connessione locale al PC o una porta elettrica RS485 posteriore per la connessione remota per supportare un processo decisionale informato e una facile risoluzione dei problemi.

Principali vantaggi

Protegga il suo sistema

Evitare la chiusura dell'interruttore automatico quando i parametri di tensione sono al di fuori dei limiti prescritti. Proteggi le sue apparecchiature e il suo personale riducendo al minimo i rischi derivanti dall'instabilità della rete.

Migliora la stabilità

Controlla con precisione la chiusura e la sincronizzazione degli interruttori automatici. Si integri in sistemi di rete complessi per migliorare la stabilità e l'efficienza fornendo al contempo un flusso di potenza affidabile.

Accedere a dati e approfondimenti

Strumentazione di accesso, dati di errore e logica di ingresso/uscita integrata. Utilizza la registrazione dei dati e la segnalazione dei guasti per ottenere informazioni complete e prendere decisioni informate per una manutenzione proattiva.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse e i prodotti correlati