Fornire un intervento ad alta velocità per i circuiti di protezione
Funga da relè principale di emergenza o blocco negli schemi di alimentazione e trasformatore, fornendo un'interruzione istantanea quando necessario
Reyrolle 7PJ15 offre un intervento rapido e affidabile per gli schemi di protezione critici nelle centrali elettriche e nelle reti industriali. Progettato secondo IEC 60255, questo relè ad alta velocità garantisce un isolamento affidabile dei guasti e moltiplica i contatti per circuiti di controllo complessi.
Operare in meno di 10 ms per scollegare rapidamente le sezioni guaste, riducendo al minimo i danni alle apparecchiature e i tempi di inattività.
La custodia estraibile e la bandiera trasparente con ripristino manuale semplificano l'installazione e la manutenzione per le applicazioni montate su pannello.
Il design elettromeccanico «tutto o niente» e l'elevata capacità di carico garantiscono prestazioni affidabili in ambienti difficili.
Funga da relè principale di emergenza o blocco negli schemi di alimentazione e trasformatore, fornendo un'interruzione istantanea quando necessario
Offrire fino a 20 contatti per interblocco, segnalazione e attivazione remota, supportando l'integrazione SCADA e il controllo multiinterruttore.
Compatibile con i relè di supervisione del circuito di intervento per monitorare lo stato della bobina e mantenere il circuito pronto in ogni momento.