Il relè di supervisione del circuito di intervento Reyrolle 7PJ13 monitora l'integrità delle bobine di intervento e del cablaggio degli interruttori nelle reti a bassa e media tensione per un funzionamento affidabile del sistema di protezione.
Prevenire i guasti critici monitorando continuamente i suoi circuiti di viaggio. Il Reyrolle 7PJ13 rileva guasti come la perdita di tensione ausiliaria o l'interruzione del circuito per generare allarmi immediati. La avvisa anche se un segnale di intervento non riesce a far funzionare l'interruttore per un intervento tempestivo.
Goda di una supervisione continua sulle condizioni di viaggio pre-chiuse, post-chiuse e chiuse. Gli intervalli di tensione universali offrono un'ampia applicabilità. Il design compatto da 96 mm x 48 mm consente il montaggio a filo e lo stato chiaro dei LED offre una facile integrazione e controlli rapidi.