Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Reyrolle 7PG23?

Reyrolle 7PG23 offre una protezione dai guasti a terra con impedenza limitata ad alta impedenza per trasformatori, reattori e avvolgimenti di macchine di grandi dimensioni. Il suo design robusto garantisce il rilevamento sensibile dei guasti e la stabilità durante i disturbi esterni.

  • Relè monofase a tensione per schemi ad alta impedenza
  • Impostazioni di tensione selezionabili dall'utente da 15 V a 270 V
  • Resistore non lineare integrale per la limitazione delle sovratensioni

Principali vantaggi

Migliora la sicurezza dei guasti con un'elevata sensibilità

Rileva rapidamente i guasti interni a terra mantenendo la stabilità in condizioni di guasto totale per proteggere gli asset critici.

Semplifica la configurazione con impostazioni flessibili

Seleziona facilmente la tensione operativa utilizzando interruttori DIL e resistori opzionali per una protezione personalizzata in diverse applicazioni.

Prolungare la durata delle apparecchiature con un design robusto

Sfrutta la comprovata struttura elettromeccanica e la limitazione di tensione integrale per resistere a condizioni elettriche difficili.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse