Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Rapidminer Panopticon?

Consente la fornitura di dashboard di Business Intelligence (BI) che visualizzano dati storici e in tempo reale. Con il software Rapidminer Panopticon, Lei può:

  • Si connetta a code di messaggi, sistemi di elaborazione di eventi complessi (CEP), database SQL e NoSQL
  • Identifica correlazioni, tendenze, eccezioni e anomalie in grandi quantità di dati in rapida evoluzione
  • Comprende le relazioni complesse in pochi secondi e identifica i problemi che richiedono ulteriori indagini con pochi clic
Foto degli impiegati che guardano il software Panopticon su molti monitor di computer

Flussi di dati di elaborazione fino al timestamp in nanosecondi

Visualizza e filtra i dati di streaming ad alta velocità dalle code di messaggi e da altre fonti. Confronta istantaneamente le metriche utilizzando i dati delle serie temporali in memoria e riproduce i flussi in tempo reale, più velocemente del tempo reale o più lentamente per l'analisi.

Utilizza l'infrastruttura esistente senza middleware

Si connetta a un'ampia gamma di fonti di dati utilizzando connettori nativi, tra cui bus di messaggi, motori CEP, database tick e serie temporali, sistemi SQL e NoSQL, servizi cloud e file flat, oltre a Python e R per flussi di lavoro avanzati.

Implementare direttamente o incorporare nelle sue applicazioni

Implementa nel cloud o containerizza con Docker. Incorpora l'analisi visiva direttamente nelle applicazioni aziendali con supporto per SSO, generazione automatica di link integrati e condivisione di risorse tra diverse origini per un'integrazione sicura e senza interruzioni.

Funzionalità presentate

Visualizzare i dati critici in termini di tempo

Fornire informazioni chiare da dati complessi utilizzando visualizzazioni ad alta densità. Identifica correlazioni, cluster, tendenze, eccezioni e anomalie in pochi secondi. Esplora strutture, relazioni, nessi causali e valori anomali da qualsiasi angolazione. Crea e condividi dashboard e report in modo sicuro in tutta l'azienda.

persona con il casco rigido al telefono che lavora con un computer con il software Panopticon sul monitor

Diverse opzioni di distribuzione

Distribuiscilo su AWS, Azure, Google Cloud o Oracle Cloud oppure eseguilo in locale per una sicurezza rigorosa. Crea dashboard interattive e analitiche in pochi minuti con un'interfaccia punta e clicca. Risponda rapidamente ai mutevoli requisiti e riduca rischi e costi durante l'implementazione di nuove dashboard e applicazioni.

scena di un ufficio con molte persone che lavorano su computer con software Panopticon sui monitor

Si connetta a qualsiasi fonte di dati

Include connettori nativi per fonti di dati comuni, tra cui database SQL e NoSQL, archivi di big data, file flat, code di messaggi in tempo reale come MQTT e Kafka e database specializzati di serie temporali in memoria senza codice o middleware personalizzati.

primo piano di una donna con occhiali che lavora con il software Panopticon

Incorpora analisi visive in tempo reale in qualsiasi applicazione

L'integrazione del software Rapidminer Panopticon fornisce agli utenti analisi visive all'interno delle loro applicazioni aziendali. Supporta il single sign-on, la generazione automatica di link di incorporamento e la condivisione di risorse tra diverse origini. Offri agli utenti informazioni fruibili all'interno dei loro flussi di lavoro ed elimina la necessità di passare da un sistema all'altro per migliorare il processo decisionale e aumentare la produttività.

Schermata del software Panopticon con trivellazione petrolifera

Migliora le sue dashboard per ottenere informazioni migliori

Interagisca graficamente attraverso le sue dashboard con i flussi di lavoro Rapidminer® AI Cloud per trasformazioni di dati personalizzate, punteggio dei modelli ML e altre attività di data science.

Mano con mouse del computer

Scopri come gli altri usano Rapidminer Panopticon

Select...

Rapidminer Panopticon nel settore manifatturiero

Rapidminer Panopticon nel settore manifatturiero

Elabora i dati dei sensori su calore, velocità, pressione e altri fattori critici e li confronta con i dati storici per migliorare l'analisi della vita utile residua. Rileva modelli insoliti prima che si aggravino e segnala i problemi senza ridurre l'efficacia complessiva delle apparecchiature. Aiuta i produttori a evitare costosi guasti e a mantenere la produzione in modo efficiente.

engineer-analyzing-data-computer-production-as1923095500-5760x3240

Domande frequenti