Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché PSS® E Cloud X?

La rete sta diventando sempre più complessa e imprevedibile, creando nuove esigenze per la pianificazione del sistema elettrico. I pianificatori di rete sono sempre più sotto pressione perché devono utilizzare gli stessi strumenti di prima. PSS E Cloud, combina il suo strumento di pianificazione della trasmissione più affidabile con infinite possibilità, tra cui:

  • Accesso continuo al software più recente senza installazioni locali, configurazione dell'infrastruttura o costi IT
  • Potenza di calcolo su richiesta per accelerare le simulazioni di 20-30 volte
  • Collaborazione sicura sul cloud per l'archiviazione, la condivisione e la sincronizzazione dei dati dei modelli
  • Accesso remoto basato su browser a cui è possibile accedere indipendentemente dalla posizione
  • Scalabilità per progetti con tempi critici o carichi di lavoro variabili
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Vantaggi chiave

85% di risparmio di tempo

Accelera la pianificazione degli studi di un fattore 20-30 volte, pur avendo la possibilità di affrontare studi complessi precedentemente impraticabili a causa dei limiti di tempo (ad esempio nuovi casi d'uso come: 8.760 studi sui profili di carico e generazione).

Ottimizza il CAPEX

Ridurre al minimo le spese hardware ed evitare di progettare eccessivamente i sistemi per le massime prestazioni. Il cloud sta aprendo la porta a nuove sentenze che consentono alle utility di includere i costi di abbonamento nel loro caso tariffario.

Aumentare il morale

Ridurre la pressione costante in termini di tempo per fornire risultati di analisi complessi con maggiore velocità. La potenza di calcolo su richiesta consente ai pianificatori di rete di concentrarsi sull'analisi ingegneristica effettiva, migliorando il morale generale del team.

Funzionalità presentate