Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché lo strumento di messa in servizio e diagnostica PRONETA?

PRONETA è uno strumento di messa in servizio e diagnostica basato su PC per reti PROFINET. Commissiona la sua rete e controlla gli I/O distribuiti senza un PLC. Semplifica la messa in servizio e la diagnostica della rete PROFINET complesse con la nostra soluzione basata su PC. PRONETA legge automaticamente la topologia della sua rete, configura i parametri degli indirizzi del dispositivo e fornisce risultati di test chiari.

Offriamo un versione Basic gratuita per attività analitiche e di configurazione, oltre a versione Professional con licenza con funzionalità avanzate.

  • PRONETA Basic scansiona rapidamente la sua rete PROFINET, consentendo un'automazione rapida e test di cablaggio affidabili prima dell'integrazione della CPU.
  • PRONETA Professional automatizza l'acquisizione dei dati, scansionando regolarmente per documentare la configurazione del sistema. Fornire trasparenza e migliorare l'efficienza energetica con la diagnostica ProfiEnergy.

Vantaggi chiave

Messa in servizio e diagnostica più rapide

Entrambe le versioni PRONETA accelerano la configurazione di PROFINET scansionando automaticamente la rete, rilevando i dispositivi e consentendo una rapida verifica del cablaggio e della configurazione del modulo.

Maggiore trasparenza della rete

PRONETA offre una chiara visibilità sulla topologia PROFINET e sui parametri del dispositivo, consentendo agli utenti di confrontare le installazioni effettive con le configurazioni di riferimento in qualsiasi fase.

Test semplificati in fase iniziale

Gli utenti possono eseguire controlli essenziali di configurazione, test e topologia anche prima che una CPU sia integrata o siano disponibili altri strumenti di progettazione, aiutando i team a iniziare prima e a lavorare in modo più efficiente.

Funzionalità presentate

Guida introduttiva a PRONETA

Select...

Usa PRONETA Basic per configurare, controllare e monitorare i moduli I/O. I risultati del test sono forniti in un registro facile da visualizzare. PRONETA Basic supporta gli I/O distribuiti SIMATIC ET 200SP, ET 200SP HA, ET 200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN ed ET 200S, i sistemi IO per elementi riscaldanti SIPLUS HCS, i moduli I/O centrali nella maggior parte delle CPU SIMATIC S7-1500 e delle CPU ET 200SP e anche IO-Link moduli Link.

Esegua tutte le attività anche prima che la CPU sia integrata nella rete. Non ha bisogno di altri strumenti di ingegneria o hardware speciale!

Scarica PRONETA Basic gratis

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.