Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC PCS 7 Safety?

SIMATIC PCS 7 Safety offre una protezione affidabile per le persone, gli asset degli impianti e l'ambiente, fattori prestazionali chiave per la sicurezza funzionale nell'industria di processo. Un approccio completo di Siemens aiuta a definire e perfezionare le linee guida e le normative di sicurezza pertinenti e fornisce un supporto ottimale per il funzionamento sicuro dei processi dell'impianto. La aiuta a implementare strategie sofisticate per l'affidabilità, la disponibilità, la manutenzione e la sicurezza degli impianti.

Il SIMATIC S7 Safety Matrix, composto dal Safety Matrix Engineering Tool e dal Safety Matrix Viewer, è un approccio olistico alla sicurezza funzionale in conformità alla norma IEC 61511, che supporta l'intero ciclo di vita della sicurezza, dall'analisi all'implementazione fino al funzionamento e alla manutenzione.

Vantaggi chiave

Rafforzare la sicurezza e la continuità operativa

Migliora l'affidabilità, la disponibilità e la protezione degli impianti di persone e risorse con un approccio alla sicurezza funzionale allineato alla norma IEC 61511 e completamente integrato nella sua strategia di automazione dei processi.

Ridurre i costi di progettazione e del ciclo di vita

La matrice di sicurezza SIMATIC S7 semplifica tutte le fasi del ciclo di vita della sicurezza, riducendo CAPEX e OPEX attraverso una progettazione semplificata, una documentazione coerente e un funzionamento e un monitoraggio efficienti.

Adatta i sistemi di sicurezza alle sue esigenze

Scelga architetture di sicurezza interfacciate, parzialmente integrate o completamente integrate, ciascuna certificata fino a SIL 3, per soddisfare le esigenze del suo impianto supportando al contempo flessibilità e crescita a lungo termine.

Funzionalità presentate