Massimizza la robustezza in ambienti estremi
Il rivestimento conforme, i test sui gas corrosivi, la resistenza EMC per NAMUR NE21 e un intervallo di temperatura fino a +70 °C lo rendono la scelta perfetta per le applicazioni Ex Zone.
L'hardware SIMATIC DCS per i sistemi di controllo distribuito è progettato per i requisiti specifici del settore dei moderni impianti di processo, inclusi cicli di vita lunghi, disponibilità degli impianti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e funzionamento in ambienti difficili. Combinando tecnologie collaudate con innovazione, offre la massima robustezza e disponibilità, garantendo i massimi livelli di efficienza e flessibilità. Il portafoglio include:
Sistemi di automazione: soluzioni scalabili per attività di processo impegnative
I/O di processo distribuito: I/O robusto e modulare per ambienti difficili
Sistemi IPC SIMATIC: soluzioni flessibili basate su PC e client/server
Insieme al portafoglio supplementare di Comunicazione industriale, questi componenti consentono alta disponibilità, digitalizzazione e funzionamento continuo.
Sistemi, reti, alimentatori e moduli I/O sostituibili a caldo ridondanti mantengono la produzione in funzione, riducendo al minimo i tempi di fermo e le interruzioni di manutenzione.
Architetture modulari e flessibili, un'ampia gamma di funzioni I/O inclusa la sicurezza e interfacce standardizzate consentono un'espansione fluida dalle linee pilota alle strutture globali.
L'hardware unificato supporta sia i sistemi DCS, ma anche altre piattaforme di automazione come TIA Portal, consentendo una progettazione e una gestione coerenti del ciclo di vita.
Il rivestimento conforme, i test sui gas corrosivi, la resistenza EMC per NAMUR NE21 e un intervallo di temperatura fino a +70 °C lo rendono la scelta perfetta per le applicazioni Ex Zone.
Prestazioni in tempo reale e comunicazione Industrial Ethernet a prova di futuro con PROFINET, nonché cablaggio di campo rapido e impeccabile con tecnologia push-in o morsettiere D-Sub con cavi preassemblati.
La gerarchia di diagnostica/allarme per una rapida diagnosi delle cause principali e un breve periodo di riparazione (MTTR) aiuta a identificare i problemi prima che si aggravino, consentendo un isolamento e una correzione più rapidi.
Automation systems | Per applicazioni impegnative
I/O di processo | I/O di processo distribuito robusto e modulare
Comunicazione industriale | Comunicazioni industriali affidabili e sicure
Sistemi SIMATIC IPC | Sistemi basati su PC
Video sull'hardware del DCS SIMATIC | Piattaforma hardware DCS per le industrie di processo
SIMATIC S7-410 | Il nostro controller principale per le industrie di processo
SIMATIC ET 200SP HA | Linea I/O robusta e ad alta disponibilità
CFU SIMATIC | Unità da campo compatta
Presentazione scenica SPS 2025 | Collaborazione a lungo termine tra Siemens e Bürkert