I nostri sistemi di automazione per i sistemi di controllo distribuito SIMATIC PCS 7 e SIMATIC PCS neo offrono prestazioni robuste e scalabili per applicazioni impegnative dell'industria di processo. Mantieni il suo impianto funzionante senza intoppi per decenni con un hardware costantemente integrato creato per esigenze complesse di automazione dei processi in cui le prestazioni della CPU, la comunicazione in tempo reale e la sicurezza sono fondamentali. Il portafoglio include:
SIMATIC S7-410 - sistema di automazione scalabile per un'elevata disponibilità del sistema
SIMATIC CN 4100 - nodo di comunicazione innovativo, flessibile e potente
I nostri sistemi modulari offrono un'elevata disponibilità del sistema e consentono l'espansione dell'impianto durante il funzionamento continuo. Con la possibilità di collegare sistemi di terze parti, il SIMATIC CN 4100 può essere utilizzato per implementare in modo efficiente concetti di sistema per la tecnologia di controllo dei processi.