Misurare su intervalli impegnativi
Coprire applicazioni dalla micropressione all'alta pressione con intervalli da 0,008 a 400 bar per gas, vapori e liquidi in ambienti igienici e industriali.
SITRANS SL è un analizzatore di gas a diodi laser progettato per misurare l'ossigeno (O2) con alta sensibilità. Con uno sforzo di installazione e requisiti di manutenzione minimi, SITRANS SL garantisce un elevato livello di efficienza economica e risparmi effettivi. La sua innovativa cella di riferimento in linea offre un vantaggio unico per l'utente con una necessità minima di manutenzione e ricalibrazione.
Raggiunga un'elevata precisione fino allo 0,075% con una bassa deriva a lungo termine su ampi intervalli da 0,008 a 400 bar per stabilizzare i circuiti di controllo e migliorare la qualità del prodotto.
Sfrutta la custodia in acciaio inossidabile, i diaframmi da incasso e le connessioni igieniche conformi agli standard EHEDG e 3A per semplificare le procedure e la documentazione CIP/SIP.
Utilizza i pulsanti locali e la diagnostica del dispositivo per configurare, simulare e risolvere i problemi rapidamente, riducendo al minimo i tempi di messa in servizio e le interruzioni del processo.
Coprire applicazioni dalla micropressione all'alta pressione con intervalli da 0,008 a 400 bar per gas, vapori e liquidi in ambienti igienici e industriali.
Si connetta senza problemi tramite HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus e parametrizza localmente con tre pulsanti per una messa in servizio efficiente.
Seleziona le versioni a sicurezza intrinseca di Ex ia adatte alla Zona 1 o alla Zona 0 per mantenere la conformità senza compromettere le prestazioni.