Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli analizzatori modulari di gas di processo SIPROCESS GA700?

SIPROCESS GA700 fornisce un'analisi precisa e duratura dei gas di processo con un concetto operativo uniforme che semplifica la messa in servizio, il funzionamento e l'assistenza. La sua piattaforma modulare si adatta al suo processo per ridurre i tempi di inattività e i costi del ciclo di vita salvaguardando al contempo la disponibilità. Oltre alle unità rack e a parete, il nuovo dispositivo da campo Ex d combina la protezione Ex d ed Ex e per una facile modifica, un'elevata disponibilità e una minore manutenzione. Con protezione IP 65 e intervallo di temperatura esteso fino a +60 °C, garantisce un funzionamento sicuro in ambienti difficili.

Il portafoglio a colpo d'occhio

  • Moduli Mix and Match: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Tre alloggiamenti: rack da 19", montaggio a parete, dispositivo di campo Ex‑D
  • Configurazione rapida con Plug & Measure e correzione integrata delle interferenze

Principali vantaggi

Semplifica la messa in servizio e gli aggiornamenti

I terminali Ex e consentono una facile modifica e rapidi cambi di cablaggio senza aprire l'alloggiamento Ex d, riducendo i tempi di configurazione.

Massimizza l'operatività nelle aree pericolose

L'involucro Ex d resistente alla pressione significa che l'alloggiamento deve essere aperto raramente in loco, garantendo elevata disponibilità e conformità.

Ridurre gli sforzi di manutenzione

La sostituzione rapida dei componenti di connessione riduce al minimo i tempi di assistenza e riduce i costi del ciclo di vita.

Funzionalità in primo piano