Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Set BGA?

Il Set BGA è un sistema di analisi compatto e standardizzato che monitora continuamente discariche, liquami e biogas. Set BGA fornisce tutti i componenti necessari, dal campionamento del gas al controllo dell'operatore, monitorando fino a quattro flussi di campioni contemporaneamente.

Ottimizza i suoi processi con un'analisi rapida e affidabile del biogas grezzo e ottieni vantaggi economici attraverso:

  • Costi operativi e di manutenzione ridotti monitorando più fermentatori con un unico dispositivo
  • Elevata affidabilità operativa e stabilità a lungo termine grazie al design robusto e alla maggiore durata del sensore H2S
  • Elevata precisione e sicurezza di misurazione: gestisce gas infiammabili ad alte concentrazioni senza diluizione, in conformità ai rapporti TÜV

Principali vantaggi

Ridurre i costi operativi e di manutenzione

Monitora diversi fermentatori utilizzando un unico dispositivo con la nostra funzione di commutazione del punto di misurazione. Ordini il sistema «pronto all'uso» per ridurre al minimo gli sforzi di installazione e risparmiare sulle spese operative e di manutenzione.

Consentire un'elevata affidabilità e stabilità operativa

Affidati a un design robusto e compatibile con il settore per un'elevata affidabilità operativa e stabilità a lungo termine. Il sensore H2S offre una maggiore durata utile, eliminando la necessità di diluizione o controlavaggio per prestazioni costanti.

Raggiungere un'elevata precisione e sicurezza di misurazione

Fornisca misurazioni precise dei gas campione non diluiti, compresi i gas infiammabili ad alta concentrazione con la verifica TÜV.

Funzionalità in primo piano