Perché la Serie 6?
Siemens Serie 6 offre un alloggiamento unificato e un funzionamento guidato da Namur per l'analisi estrattiva dei gas di processo, semplificando l'integrazione e garantendo prestazioni affidabili in ambienti impegnativi. Supporta il monitoraggio delle emissioni e il controllo dei processi con precisione e conformità comprovate.
Portafoglio:
- ULTRAMAT 6 | per componenti IR‑attivi
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | per componenti attivi a raggi infrarossi e ossigeno
- OXYMAT 6 | per l'ossigeno
- OXYMAT 61 | per applicazioni standard con ossigeno
- OXYMAT 64 | per ossigeno in tracce
- CALOMAT 6 | per idrogeno e gas nobili
- CALOMAT 62 | per l'idrogeno e i gas nobili nei gas corrosivi
- FIDAMAT 6 | per idrocarburi
Principali vantaggi
Semplifica l'integrazione tra tutti gli analizzatori
Custodia unificata e funzionamento NAMUR con SIMATIC PDM e SIPROM GA per unità ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT e FIDAMAT.
Accelera la manutenzione in qualsiasi ambiente
La separazione a tenuta di gas, i design IP65, il riscaldamento e le opzioni di spurgo Ex (p) mantengono affidabili tutti gli analizzatori della Serie 6.
Garantire la conformità e la sicurezza dei processi
Le configurazioni certificate e i principi di misurazione comprovati supportano il monitoraggio delle emissioni e il controllo dei processi critici.
Portafoglio della Serie 6
ULTRAMAT 6 | per componenti attivi a infrarossi
Soddisfare standard elevati per quanto riguarda l'affidabilità e la qualità delle misurazioni. Ciò è garantito da un'elettronica moderna, dalla facilità d'uso e da un elemento fisico adattato all'attività di misurazione.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | per componenti attivi a infrarossi e ossigeno
Combina le caratteristiche di ULTRAMAT 6 e OXYMAT 6 in un unico analizzatore da 19".

OXYMAT 6 | per l'ossigeno
Soddisfa gli elevati standard nelle applicazioni esigenti grazie all'elettronica moderna, alla facilità d'uso e a un elemento fisico adattato all'attività di misurazione.

OXYMAT 61 | per applicazioni standard con ossigeno
Un analizzatore di ossigeno economico per applicazioni standard.

OXYMAT 64 | per ossigeno in tracce
Misura le concentrazioni di ossigeno nelle tracce più piccole, anche fino all'intervallo di misurazione minimo di 0... 10 ppm.

CALOMAT 6 | per idrogeno e gas nobili
Per la misurazione continua dell'idrogeno e dei gas nobili, la conducibilità termica specifica della miscela di gas campione viene misurata e utilizzata per calcolare la concentrazione.

CALOMAT 62 | per H2 e gas nobili nei gas corrosivi
Un dispositivo analitico di conducibilità termica appositamente progettato per applicazioni in gas corrosivi.

FIDAMAT 6 | per idrocarburi
Adatto per la misurazione continua degli idrocarburi totali.