Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy è gestito da PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel è una società di soluzioni ingegneristiche specializzata in Power Quality, Energy Management Systems (EMS) e pannelli di controllo a bassa tensione. Fondata nel 2020, PQExcel si è rapidamente costruita una reputazione come partner affidabile per i settori che cercano soluzioni basate sulle prestazioni. Le nostre offerte spaziano dalla progettazione e produzione di pannelli di controllo personalizzati a sistemi avanzati di monitoraggio dell'energia, aiutando i clienti a ottimizzare il consumo di energia, migliorare l'affidabilità e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
In linea con la nostra visione «Beyond Equipment». Verso l'efficienza», PQExcel fornisce ora servizi di consulenza ISO 50001 e ISO 9001, che consentono alle organizzazioni di ridurre i costi energetici, migliorare la qualità dei processi e prepararsi alla certificazione globale.

Perché Monitoraggio dell'energia e implementazione della qualità dell'alimentazione?

Le strutture richiedono il monitoraggio dell'energia e il controllo delle prestazioni elettriche per l'efficienza e la conformità. Questa offerta utilizza dispositivi di misurazione SENTRON e il software SENTRON powermanager per abilitare sistemi di monitoraggio e gestione dell'energia che supportano ISO 50001 e ISO 9001. Gli audit di Power quality valutano le armoniche e i disturbi per definire misure correttive che migliorino l'affidabilità e si allineino ai limiti IEEE 519.

SENTRON powermanager con PAC e Powercenter

Vantaggi

  • Rafforza il monitoraggio dell'energia e il controllo delle prestazioni. Implementa un monitoraggio energetico strutturato utilizzando dispositivi di misurazione SENTRON per stabilire linee di base, tracciare gli indicatori di prestazione energetica e supportare l'implementazione della norma ISO 50001 attraverso azioni misurabili di efficienza energetica e gestione della domanda.
  • Migliora la qualità dell'alimentazione e le prestazioni elettriche. Conduce audit sulla qualità dell'alimentazione per valutare le armoniche, lo squilibrio di tensione e i problemi di domanda e definisce misure di mitigazione e soluzioni di miglioramento per aumentare l'affidabilità e allinearsi ai limiti IEEE 519.
  • Prontezza del sistema di gestione integrato. Stabilisce quadri di gestione strutturati allineati alle norme ISO 50001 e ISO 9001, tra cui documentazione, processi di monitoraggio e preparazione degli audit interni per supportare la conformità costante e il miglioramento continuo.

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive