Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package è gestito da plus10

plus 10 è un Fraunhofer Spinoff che sviluppa e fornisce strumenti di ottimizzazione dell'apprendimento dal vivo per assemblaggi complessi completamente automatizzati, linee di produzione e macchine per lo stampaggio a iniezione. Siamo unici al mondo nel campo dei sistemi di apprendimento dal vivo per la produzione sanitaria/farmaceutica/medica (completamente conformi alle GMP) ma siamo presenti anche in altri settori come quello automobilistico, elettronico e dei beni di consumo. I nostri strumenti vengono utilizzati per il rilevamento delle cause principali, la risoluzione dei problemi, il trasferimento delle conoscenze e l'ottimizzazione della qualità, con un aumento dell'OEE del 10%.

Perché Strumento di ottimizzazione dei parametri per i processi di stampaggio a iniezione?

Hopper è il Process Parameter Recommender che consiglia continuamente i parametri di stampaggio a iniezione, imparando dai dati in tempo reale e adattandosi alle mutevoli condizioni. Hopper fornisce raccomandazioni situazionali per la regolazione di parametri specifici per macchine e unità di controllo della temperatura, basate su un processo ideale appreso virtualmente e rispettando le finestre di convalida. Ciò riduce gli scarti, riduce i tempi di avvio e aumenta l'efficienza complessiva.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • Riduzione dei tassi di scarto e dei tempi di ciclo variabili. plus10 Hopper genera suggerimenti situazionali per la regolazione specifica dei parametri per macchina + unità di controllo della temperatura
  • Reazione situazionale alle variazioni dei lotti di materie prime, ad esempio dovute a diverse essiccazioni, temperature, variazioni di viscosità, con riciclati (PCR) o lotti diversi
  • Semplificazione del funzionamento di più macchine con suggerimenti in tempo reale per tutte le macchine connesse
  • Adeguamenti situazionali per impostare i parametri per stampi complessi, all'interno di finestre convalidate
  • Hopper consente una conoscenza scalabile dei processi e consente ai team di operare a livello di esperti, indipendentemente dal turno o dall'esperienza.

Capacità in evidenza

Case Study

Nessuna risposta

plus10 e ZAHORANSKY ottimizzano MedTech

Legga come ZAHORANSKY utilizza Hopper di plus10 per accelerare la messa in servizio di complessi sistemi di stampaggio a iniezione e ridurre gli sprechi. Sfida: processi instabili dovuti alle fluttuazioni dei materiali

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Produzione di guarnizioni radiali per alberi Simmering® presso FST

«Hopper supporta i nostri tecnici addetti alla configurazione con suggerimenti sui parametri nella messa a punto delle impostazioni della macchina e nella risoluzione dei problemi per aumentare e stabilizzare l'efficienza in tutti gli alberi dei nostri complessi processi di stampaggio a iniezione di elastomeri. «A. Botta, Responsabile dell'ingegneria di processo presso FST a Luserna, Italia

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Caratteristiche delle materie prime per lotto, ad esempio densità, viscosità

Ambiente del prodotto, ad esempio temperatura ambiente + umidità

Tipo di macchina + configurazione, ad esempio elettrica, ibrida/idraulica

Dati di processo (effettivi + parametro impostato), ad esempio curve di pressione/velocità di iniezione

dispositivi periferici, ad esempio tipo a canale caldo/freddo, dispositivo di temperatura

Feedback sulla qualità del prodotto, ad esempio caratteristiche geometriche e superficiali, peso

Specifiche del prodotto, ad esempio limiti consentiti dei parametri di processo

Mappatura tra ciascuna delle fonti di dati sopra menzionate

Connettività: traffico crittografato in uscita verso il backend cloud tramite HTTPS

Dispositivo Siemens Industrial Edge installato nella rete di macchine con l'app plus10