Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Applicazioni veloci per risolutori 3D

Poiché i metodi quasi statici risolvono la rete in un unico punto di frequenza, sono più veloci e possono gestire strutture più grandi rispetto ai loro omologhi a onda intera. In genere vengono utilizzati per creare modelli di pacchetto per piccoli componenti che includono valori parassiti per tutti i pin del dispositivo, incluso l'accoppiamento pin-pin per tutti i pin.

Sono utilizzati anche per applicazioni analogiche < 1 GHz, in cui le strutture PCB possono essere considerate elementi raggruppati. I metodi quasi statici sono ideali per applicazioni analogiche in cui i parassiti del PCB influiscono sul funzionamento del circuito nonostante le ridotte dimensioni fisiche della struttura.

Pacchetto HLAS Fast3D

Modifica, analisi ed elaborazione dei risultati integrati

Risultati HLAS Fast3D 1280x720

La GUI Fast 3D fornisce un ambiente integrato per l'importazione e la modifica del progetto, l'impostazione e l'esecuzione della simulazione, seguite dalla visualizzazione, post-elaborazione ed esportazione dei risultati della simulazione utilizzando diversi formati di output standard. È possibile creare più versioni di un progetto per testare alternative, quindi simulare separatamente i progetti e visualizzare i risultati.

I parassiti estratti possono essere esportati in diversi formati, tra cui tabelle RLGC, netlist dei sottocircuiti Spice e sintassi del modello IBIS.

Integrazione con HyperLynx e facilità d'uso

Il solver Fast 3D è integrato con Xpedition per supportare la simulazione AMS, utilizzando l'analisi per estrarre i parassiti PCB da un database di layout Xpedition e annotarli a ritroso nello schema di Designer. Questo flusso di lavoro supporta la progettazione e la verifica di circuiti analogici e moduli di alimentazione.

Il solutore Fast 3D utilizza lo stesso ambiente GUI dei solutori ibridi e FWS, il che significa che può essere utilizzato anche per risolvere qualsiasi progetto creato per gli altri risolutori, se lo si desidera.

Il solutore Fast 3D può essere utilizzato anche autonomamente per l'estrazione di modelli di pacchetto e la creazione di modelli di simulazione. I layout dei pacchetti possono essere importati direttamente da una varietà di formati CAD, ritagliati, modificati e risolti, quindi esportati utilizzando uno qualsiasi dei formati di output di simulazione supportati da Fast3D.

Scripting e automazione

L'analisi dell'integrità del segnale e dell'alimentazione sono processi complessi in più fasi, in cui la modifica di una singola opzione può influire in modo significativo sul risultato finale. Poiché queste simulazioni sono spesso lunghe, richiedono elaborazione e memoria, è fondamentale garantire che le simulazioni siano impostate correttamente ed eseguite in modo coerente. Senza la capacità di garantire che le simulazioni siano eseguite in modo coerente e accurato, si perde molto tempo per la regolazione e la resimulazione.

HyperLynx Advanced Solvers può essere eseguito sia in modo interattivo che tramite automazione basata su Python. Ciò consente di configurare, analizzare e debuggare inizialmente i progetti utilizzando un'analisi interattiva per determinare le impostazioni di simulazione ottimali. Quindi, man mano che il design viene iterato, tali impostazioni possono essere riutilizzate tramite l'automazione per garantire che l'analisi venga eseguita sempre allo stesso modo, generi report sulle stesse metriche e produca gli stessi modelli di output. Un ambiente di scripting interattivo a riga di comando è disponibile direttamente con i risolutori in modo che gli utenti possano sviluppare e testare i propri script di automazione.

L'automazione di HyperLynx Advanced Solver fa parte di un framework di scripting più ampio per l'intera famiglia HyperLynx, che consente di creare flussi di analisi automatici multi-tool. Questo framework di scripting orientato agli oggetti include flussi predefiniti per l'integrità dell'alimentazione, l'integrità del segnale e l'analisi della conformità dei collegamenti seriali che consentono agli utenti di eseguire analisi complesse con poche righe di codice personalizzato.

Scripting e automazione HyperLynx
Risolutore quasi statico

Resources