Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls è gestito da Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, Inc. è una multinazionale americana di sicurezza informatica con sede a Santa Clara, California. L'azienda serve oltre 70.000 organizzazioni in più di 150 Paesi, tra cui 85 delle Fortune 100. Palo Alto Networks offre una piattaforma completa di sicurezza informatica che integra soluzioni di sicurezza della rete, sicurezza del cloud, protezione degli endpoint e Security Operations Center (SOC). Sfruttando l'intelligence sulle minacce basata sull'intelligenza artificiale, l'automazione e un'architettura Zero Trust, Palo Alto Networks consente alle organizzazioni di rafforzare la loro posizione generale di sicurezza, migliorare il rilevamento e la risposta alle minacce e promuovere in modo sicuro la trasformazione digitale.

Perché Sicurezza OT più intelligente con AI e Zero Trust per IT/OT?

I firewall di nuova generazione (NGFW) di Palo Alto Networks sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei leader IT e OT nei settori delle infrastrutture industriali e critiche come produzione, trasporto ed energia. Man mano che questi ambienti convergono sempre più, le organizzazioni devono affrontare la sfida di proteggere sistemi ibridi complessi che includono sia risorse IT che tecnologia operativa. La nostra soluzione NGFW risolve questo problema applicando i principi Zero Trust a tutti i livelli di rete e supportando standard di settore come ISA e IEC 62443. La piattaforma offre una visibilità approfondita sul traffico di rete, sul comportamento degli utenti e sui flussi delle applicazioni, consentendo un controllo granulare e una prevenzione automatica delle minacce, anche in ambienti OT segmentati. I clienti beneficiano di una riduzione del rischio informatico, di una maggiore trasparenza e di un percorso semplificato verso la conformità alle normative. Questa base di sicurezza pronta per il futuro e basata sull'intelligenza artificiale consente una trasformazione digitale sicura su larga scala.

L'approccio di Palo Alto Networks alla sicurezza OT

Vantaggi

  • L'NGFW basato sull'intelligenza artificiale consente il rilevamento delle minacce in tempo reale, la risposta automatica e una visibilità approfondita su IT e OT. Riduce i rischi, supporta Zero Trust e garantisce operazioni sicure e resilienti in ambienti industriali e critici.
  • La soluzione si adatta perfettamente alle reti IT/OT globali e si allinea a ISA/IEC 62443. Unifica le politiche di sicurezza su cloud e on-premise, semplifica la conformità e supporta la trasformazione digitale a lungo termine con un controllo centralizzato e intelligente.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Protezione della R&S e della proprietà intellettuale

I team globali di ricerca e sviluppo collaborano su reti ibride, condividendo dati sensibili. NGFW fornisce un controllo granulare degli accessi, una visibilità completa delle applicazioni. Rileva e blocca le minacce in tempo reale e monitora il movimento dei dati. Protegge la proprietà intellettuale, assicura la collaborazione con i fornitori, garantisce la piena trasparenza del traffico.