Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

PAILOT è gestito da PAILOT

Essendo un APS (Advanced Planning and Scheduling) basato su cloud di nuova generazione, PAILOT completa il suo ERP e consente una pianificazione precisa della produzione. Ciò aumenta il rispetto delle date di consegna, riduce i tempi di inattività, utilizza le risorse in modo più efficiente e riduce i tempi di produzione. Mantenga una panoramica della sua officina, ottimizzi l'impiego di personale e macchine e aumenti la sua efficienza di produzione con la pianificazione della produzione PAILOT. È possibile una perfetta integrazione con un ROI inferiore a 6 mesi.

Perché L'intelligenza artificiale e il cloud consentono una pianificazione intelligente della produzione?

Il nostro APS basato sull'intelligenza artificiale basato su cloud di nuova generazione crea trasparenza e ordine nella sua officina. Sperimenta un utilizzo ottimale delle risorse e KPI migliorati con il semplice tocco di un pulsante. PAILOT completa il suo ERP e chiarisce i processi complessi.
Il risultato: maggiore affidabilità delle consegne, meno tempi di inattività, uso più efficiente delle risorse e tempi di produzione più brevi.

Vantaggi

  • Migliora la puntualità delle consegne:
    Una pianificazione completa e ottimizzata in tutte le aree di produzione, anziché l'ottimizzazione locale nelle singole aree, garantisce una maggiore affidabilità e trasparenza delle consegne. I ritardi possono essere ridotti fino al 25%.
  • Migliore utilizzo delle risorse:
    Con piani di produzione ottimizzati, può distribuire le sue macchine e i suoi dipendenti in modo molto più efficiente. Può produrre fino al 20% in più senza acquistare nuove macchine o aumentare il numero di dipendenti, oppure può ridurre i costi nei periodi di scarsa ricezione degli ordini.
  • Trasparenza al 100%:
    Tenga sempre traccia dell'avanzamento dei lavori attuali e dell'elaborazione futura pianificata e prenda decisioni migliori.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Pianificazione dettagliata per PCB e assemblaggio PCB

In PAILOT siamo esperti nei processi di produzione di PCB e assemblaggio di PCB.
La produzione di PCB può includere un numero di fasi di lavorazione a 3 cifre. Nel PCBA la distinta base approfondita e la connessione tra aree guidate da macchine e aree guidate da persone sono una sfida. PAILOT è in grado di affrontare queste complessità.

Domande frequenti