Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

OEE Addon Opcenter Pharma è gestito da OYTEC

In OYTEC, mettiamo l'esperienza e la conoscenza del nostro capitale umano al servizio dei clienti, offrendo la migliore soluzione alle loro esigenze in linea con gli obiettivi aziendali: desiderio di stabilire un rapporto di partner stretto e duraturo con i nostri clienti basato sulla fiducia reciproca, sul lavoro congiunto e sull'eccellenza del servizio. Tenendo conto del capitale umano come elemento differenziale. I sistemi saranno progettati e sviluppati per aiutare le persone e incoraggiare la loro creatività. Offrire soluzioni sulla base della specializzazione come base della nostra esperienza e conoscenza. Principalmente in ambienti GMP e FDA Compliance.

Perché Componente aggiuntivo OEE per Opcenter Execution Pharma?

... per i principali decisori del processo di produzione.
-Uso dell'Opcenter Execution Pharma di SIEMENS
-Front End per operatore singolo EBR-Oee
-Gestione di utenti singoli e database EBR-Oee
-Funzionalità OEE completa
-Rapporti OEE-KPI predefiniti e standard
-Raccolta e comprensione dei dati
-Visualizzazione in tempo reale per il supporto decisionale
-Analisi storica delle prestazioni
-Miglioramento del monitoraggio della qualità

additional-image-2-16-9.png

Vantaggi

  • Funzionalità Electronic Batch Record e OEE
  • Massimizzare le prestazioni degli asset e del capitale umano
  • miglioramento del 10% dell'OEE nelle linee di confezionamento e condizionamento
  • 75% in meno di tempo di immissione dei dati
  • 80% in meno di tempo dedicato al processo decisionale
  • Riduzione fino al 22% del tasso di difetti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Opcenter Execution Pharma Pharma