Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Digital Weighing & Dispensing è gestito da OYTEC

In OYTEC, mettiamo l'esperienza e la conoscenza del nostro capitale umano al servizio dei clienti, offrendo la migliore soluzione alle loro esigenze in linea con gli obiettivi aziendali: desiderio di stabilire un rapporto di partner stretto e duraturo con i nostri clienti basato sulla fiducia reciproca, sul lavoro congiunto e sull'eccellenza del servizio. Tenendo conto del capitale umano come elemento differenziale. I sistemi saranno progettati e sviluppati per aiutare le persone e incoraggiare la loro creatività. Offrire soluzioni sulla base della specializzazione come base della nostra esperienza e conoscenza. Principalmente in ambienti GMP e FDA Compliance.

Perché Soluzione di pesatura ed erogazione pronta all'uso?

... riconciliazione dei materiali e pista di controllo integrata, tra molti altri.
-Design facile da usare e intuitivo.
-Diversi tipi di opzioni di pesatura.
-Pesatura dell'ordine di lavoro o della campagna.
-Gestione della potenza e della densità.
-Gestione della calibrazione.
-Etichette, pericoli e avvertenze conformi al GHS.
-Check-in/out integrato del materiale preparato.
-Revisione per eccezione in tempo reale.
-Rapporti predefiniti.
-Audit Trail, tracce e genealogia.
-Conformità alle GMP e alla FDA.

Vantaggi

  • La disponibilità delle camere è aumentata del 50%.
  • 75% in meno di errori nell'immissione dei dati.
  • Intuitivo e facile da usare.
  • Operazioni di pesatura sicure.
  • Adattabile a qualsiasi processo di pesatura.
  • Aumentare la coerenza e l'integrità delle operazioni.
  • Ridurre al minimo errori e rischi, applicare le SOP.
  • Revisione in tempo reale al 100% per eccezioni.
  • Operazioni complete senza carta.
  • Non richiede competenze OT-IT.
  • Conformità al CFR 21, parte 11.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Nessuna