Potenzia le sue capacità estendendo la sua soluzione NX X Manufacturing utilizzando Line Designer X come componente aggiuntivo di alto valore, che Le consente di personalizzare la sua soluzione NX X Manufacturing in base alle esigenze specifiche del suo progetto.
Che stia pianificando un nuovo stabilimento o ottimizzando uno esistente, Line Designer X Le consente di visualizzare, convalidare e perfezionare i layout di produzione con un'efficienza eccezionale. Le consente di creare layout di produzione dettagliati e visivamente ricchi che contribuiscono a creare un gemello digitale intelligente del suo ambiente di produzione.
Durante la progettazione, sta generando contemporaneamente una distinta dotazione completa (BOE) o una distinta delle risorse (BOR), garantendo l'allineamento tra la pianificazione del layout e la gestione delle risorse.
Caratteristiche principali
Semplifica la creazione di layout con strumenti 2D e 3D intuitivi
Centralizza tutte le attività di layout in un'unica interfaccia e lavora senza problemi in 2D o 3D senza richiedere la conversione dei dati. Posiziona rapidamente le apparecchiature utilizzando le funzioni drag-and-drop, connessione automatica e snap-to-position per una progettazione rapida ed efficiente.
Valutare lo sdoganamento delle apparecchiature all'interno di una struttura
Usa un editor cinematico integrato per definire gruppi e giunti rigidi con limiti e pose. Gli amministratori delle biblioteche possono facilmente creare cinematiche complesse, consentendo ai tecnici del layout di riutilizzare e simulare il posizionamento delle apparecchiature senza sforzo.
Accedi a una ricca libreria di componenti intelligenti e configurabili
Sfrutta una ricca libreria di risorse parametriche configurabili utilizzando famiglie di parti e modelli di prodotto. Le risorse Explore sono disponibili in unità metriche e imperiali sia per la modalità standalone che per quella connessa a Teamcenter.
Comunica i layout in modo chiaro con report e visualizzazione integrati
Comunica le informazioni chiave alle parti interessate tramite report, strumenti di redazione ed esportazione. Usa report visivi con grafica codificata a colori, che rende le informazioni chiare e facili da interpretare.

Componenti aggiuntivi di alto valore per NX X Manufacturing
Potenzia la sua soluzione NX X Manufacturing con componenti aggiuntivi di alto valore, che Le consentono di estendere facilmente le funzionalità del suo software man mano che i requisiti di pianificazione della produzione aumentano nel tempo.
Il componente aggiuntivo di alto valore Line Designer X richiede una licenza NX X Manufacturing Essentials.
Espandi la funzionalità della sua soluzione NX X Manufacturing con altri componenti aggiuntivi di alto valore, tra cui:
- Assembly Line Planner X
- Toolkit aperti NX X



.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)